เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aluminum Raceway HBLALU3800 Series

Aluminum Raceway HBLALU3800 Series

Single and Two Channel
  • Single and two channel aluminum raceways.
  • Satin anodized finish.
  • Resists oxidation, corrosion and fading.
  • Can be installed as recessed or surface mounted.
  • UL Listed and CSA Certified.

Wide Selection of Fittings
  • External, internal, flat and tee fittings available to accommodate all types of applications.
  • Available in both single and two channel versions.

Split Covers
  • Single and two channel raceway utilize common cover.
  • Split covers allow access to one service at a time.
  • Common aesthetics throughout line.
Base Mounted Cover Plates
  • Cover plates can be used for both HBLALU3800 and HBLALU4800 Raceways.
  • Cover plates offer option for most common power device applications.
  • Low profile bezel cover accommodates Hubbell iSTATION™ Modules.
  • Open System data option available.
  • Back mounted cover plates available for added strength.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hubbell-metal-raceway-HBLALU3800B10
  • Product familyRaceway
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Raceway
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 15
  • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes