เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aluminum Raceway HBLALU5000 Series

Aluminum Raceway HBLALU5000 Series

Two and Three Channel
  • Two and three channel aluminum raceways.
  • Satin anodized finish.
  • Resists oxidation, corrosion and fading.
  • Can be installed as recessed or surface mounted.
  • UL Listed and CSA Certified.

Wide Selection of Fittings
  • External, internal, flat and tee fittings available to accommodate all types of applications.
  • Available in both two and three channel versions.

Covers
  • Two and three channel raceway utilize common covers.
  • Available in single and dual channel cover designs.
  • Single covers allow access to one service at a time.
  • Dual channel cover fits over two channels for a seamless look.
  • Common aesthetics throughout line.

Compatible Cover Plates
  • Cover plates can be used for both HBLALU5000 and HBLALU7620 Raceways.
  • Cover plates offer option for most common power device applications.
  • Low profile bezel cover accommodates Hubbell iSTATION Modules.
  • Open System data option available.
  • Base mounted cover plates available for added strength.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hubbell-metal-raceway-HBLALU5000B10
  • Product familyRaceway
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Raceway
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 15
  • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes