เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

B2431 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Stamped Steel

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box 1-Gang Deep, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Stamped Steel
  • Min. Depth of Pour: 3.75" (95.3)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 60.0 cu. in. (983.2 cm3)
  • Dimensions A: 3.72" (94.5)
  • Dimensions B: 4.81" (122.2)
  • Dimensions C: 6.00" (152.4)
  • Dimensions D: 4.38" (111.3)
  • Dimensions E: 3.19" (81.0)
  • Knockouts Sides: (1) 0.75",1",1.25"
  • Knockouts Ends: (1) 0.75",1",1.25"
  • Knockouts Bottom: (2) 0.75", 1", 1.25"
  • Concrete Cover: Included

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.systemone-b2431
  • Product familyFloor Boxes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Box - Flush
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.72
  • กว้าง (นิ้ว)6
  • ความลึก (นิ้ว)4.81
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303