เผยแพร่สินค้าของคุณ
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 54.0 cu. in.

Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 54.0 cu. in.

B2527 -- Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 54.0 cu. in.

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Round Metal
  • Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box, Brass, 54 cu. in.
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Box Material: Stamped Steel
  • Box Capacity: Full Size
  • Trim Ring Color: Brass
  • Box Depth: Deep
  • Box Adjustability: Full
  • Minimum Depth of Pour: 4.00", 4.00" (101.6)
  • Box Hubs/Knockouts: Standard
  • Dimension A: 4.19" (106.4)
  • Dimension B: 3.88" (96.8)
  • Before Pour Adjustability: 1.25" (31.8)
  • After Pour Adjustability: 0.38" (9.5)
  • Total Cubic Inch Capacity (cm3): 54.00 (884.9)
  • Conduit KOs Opposite Sides: (1) 1" and (1) 3/4"
  • Conduit KOs Opposite Ends: (1) 1.25" and (1) 0.75"
  • Conduit KOs Bottom: (3) 0.5" and (2) 0.75"
  • Listings: UL Listed, CSA Certified
  • Material: Stamped Steel
  • UPC Number: 78358510170
  • Weight in LBs: 2.65

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.systemone-b2527
  • Product familyFloor Boxes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Box - Flush
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.87
  • กว้าง (นิ้ว)4.81
  • ความลึก (นิ้ว)6
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา