เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
hubbellwiring/products/47b9636c-34b7-4a87-9143-d67506538f96
หน้าหลัก
ประเภท
อุปกรณ์ไฟฟ้า
การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 37.3 cu. in.
Available in สหรัฐอเมริกา
Hubbell Wiring Device-Kellems
ติดตาม
Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 37.3 cu. in.
B2529 -- Round Floor Box, Single-Service Metal Concrete, Stamped Steel/Brass, 37.3 cu. in.
Product Specifications:
Floor Box Application: Round Metal
Floor Box Item: Stamped Steel Floor Box, Brass, 37.3 cu. in.
Unit Package: Single
Order Quantity: Carton of 1
SPECIFICATIONS:
Box Material: Stamped Steel
Box Capacity: Full Size
Trim Ring Color: Brass
Box Depth: Deep
Box Adjustability: Full
Minimum Depth of Pour: 4.00", 4.00" (101.6)
Box Hubs/Knockouts: Standard
Dimension A: 4.19" (106.4)
Dimension B: 3.88" (96.8)
Before Pour Adjustability: 1.25" (31.8)
After Pour Adjustability: 0.38" (9.5)
Total Cubic Inch Capacity (cm3): 54.00 (884.9)
Conduit KOs Opposite Sides: (1) 1" and (1) 3/4"
Conduit KOs Opposite Ends: (1) 1.25" and (1) 0.75"
Conduit KOs Bottom: (3) 0.5" and (2) 0.75"
Listings: UL Listed, CSA Certified
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
systemone-b2529
Product family
Floor Boxes
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Floor Box - Flush
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2015-09-28
หมายเลขฉบับ
1
สูง (นิ้ว)
2.91
กว้าง (นิ้ว)
6
ความลึก (นิ้ว)
4.81
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Floor-Boxes/In-Floor/B2529/p/1531208
คู่มือการติดตั้ง
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/productinformation/CustomerDrawingLibraryAssets/3A/3/PD1437.pdf
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://hubbellcdn.com/specsheet/WIRING_B2529_spec.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
วัสดุรอง
Steel
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
อุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
IFC classification
Electric Distribution
UNSPSC name
Electrical boxes
UNSPSC code
39121303
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
Hubbell Wiring Device-Kellems
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200
4.2
(
11
)
ดาวน์โหลด
Hubbell Wiring Device-Kellems
4 Gang Round Raised Access Floor Box
ดาวน์โหลด
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
4.4
(
7
)
ดาวน์โหลด
Hubbell Wiring Device-Kellems
HBL2400 Hubbell Raceway
ดาวน์โหลด
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF220
ดาวน์โหลด
Hubbell Wiring Device-Kellems
Flat Style Wire Basket Tray
ดาวน์โหลด