เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Cast Iron

B4333 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 3-Gang Deep, Brass/Cast Iron

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Cast Iron Floor Box 3-Gang Deep, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Cast Iron
  • Min. Depth of Pour: 3.75" (95.3)
  • Adjustability: Full
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 34.8 cu. in. (570.3 cm3)
  • Dimensions A: 3.38" (85.9)
  • Dimensions B: 4.90" (122.5)
  • Dimensions C: 11.41" (289.8)
  • Dimensions D: 4.36" (110.7)
  • Dimensions E: 9.64" (244.9)
  • Threaded access holes: (8) 0.75"
  • Concrete Cover: Included
  • Closure Plugs: Included
  • Removable LV barrier

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.systemone-b4333
  • Product familyFloor Boxes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Box - Flush
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.38
  • กว้าง (นิ้ว)11.41
  • ความลึก (นิ้ว)5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303