เผยแพร่สินค้าของคุณ
CFB11G Series Multi-Service Floor Box

CFB11G Series Multi-Service Floor Box

CFB11G Series Multi-Service Floor Box
The CFB11G series floor box is designed for maximum capacity to service Audio/Video communications and power requirements. Providing 11-gangs to populate with various services, this floor box is the ultimate in capacity and functionality. Multiple conduit knockouts allow power, voice/data and multi-media cables to be pulled separately.

CFB7G and CFB11G Series Features
  • cULus 514A Listed and scrub water approved for carpet, tile and wood floors
  • Attractive brass or aluminum covers with stainless steel locking studs
  • 4" or 6" depth of concrete pour
  • 2" trade size knockouts allow capacity for pre-terminated connectors
  • Leveling feet provide before pour adjustment
  • Supplied with 11-gauge galvanized steel temporary concrete cover
  • Ideal for the most demanding applications that require A/V and multi-media services
  • Accepts industry standard wallplates
  • Can be used with the on-grade barrier for grade level installations, which prevents corrosion from contact with the grade
  • Over 3.75" of space behind faceplates for active modules, bend radius and pre-terminated connectors

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.systemone-CFB11G4
  • Product familyFloor Boxes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Box - Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4.08
  • กว้าง (นิ้ว)13.5
  • ความลึก (นิ้ว)12.16
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 15
  • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes