เผยแพร่สินค้าของคุณ
Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron

Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron

HBLCFB401CB -- Large Capacity Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Recessed 4-/8-Gang
  • Floor Box Item: Floor Box 4-Gang Shallow, Cast Iron
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Stamped Steel
  • Before Pour Adjustability: 1.50"
  • After Pour Adjustability: 0.75"
  • Listings: UL File #E197203, CSA File #LR702145
  • City of Chicago Approval: CCEA-2000
  • L Length: 10.00" (254.0)
  • W Width: 10.00" (254.0)
  • H Height: 4.00" (101.6)
  • Wiring Chamber Cubic Inch Capacity: 4 x 29.5 (483.0)
  • Conduit Knockouts: 1/2",3/4", 1", 1 1/4"
  • Overall Cubic Inch Capacity 283.0 (4632.0)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.systemone-hblcfb401cb
  • Product familyFloor Boxes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Box - Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.63
  • กว้าง (นิ้ว)10
  • ความลึก (นิ้ว)10
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 15
  • OmniClass TitleElectrical Junction Boxes