เผยแพร่สินค้าของคุณ
AdvanTech® Subflooring, Floor Panel, 1-1/8"
Huber Engineered Woods
Archived

AdvanTech® Subflooring, Floor Panel, 1-1/8"

It’s this simple: When you build with the brand builders have voted #1 in quality for two decades, you get the most from your subfloors and everything you build on top of them. Pair with AdvanTech subfloor adhesive for a Squeak-Free Guarantee™ to deliver the FLAT OUT BEST™ in quiet, stiff floors.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.advantech-subflooring-1_1-8
  • Product familyFloor Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AdvanTech Subflooring
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOSB Wood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ดาดฟ้าและแผ่นพื้น
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameWood sheathing or sheets
  • UNSPSC code30103604
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_60
  • Uniclass 2015 DescriptionParticleboards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSubflooring
  • OmniClass Number23-13 35 19 15 17
  • OmniClass TitleEngineered Wood Products
  • CSI UniFormat II CodeB1010
  • CSI UniFormat II TitleFloor Construction