IPÊ Deck Tiles Features
IPÊ Deck Tiles are designed for constructing raised wood decks over exterior surfaces such as rooftops, terraces and plazas, in both residential and commercial applications. Tile Tech’s IPÊ Wood Tiles are constructed from kiln-dried 1×3 IPÊ wood face slats secured to IPÊ wood support runners (battens) using corrosion-resistant stainless steel screws resulting in high structural strength, dimensional stability, and low flexing.
IPÊ wood is renowned for its exceptional durability. It is a dense and hardwood species, making it resistant to scratches, dents, and general wear and tear. This durability is especially beneficial in commercial settings where high foot traffic and heavy deck furnishings may be common.
Installation of Tile Tech’s IPÊ deck tiles are similar to steps for our porcelain pavers on pedestal systems. Like our Hex-Tray System™, IPÊ deck tiles have a slot cut in each corner enabling a deck screw and Lock-Disk™ component to be inserted. The screw is invisibly inserted into the pedestal head with the Lock-Disk™ holding down the corner of the pedestals, ensuring a safe, secure and level surface.
IPÊ Wood, IPÊ Decking, IPÊ Deck, IPÊ Tiles, Deck Tiles, Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |