เผยแพร่สินค้าของคุณ
Xci Foil Wall Insulation
Xci Foil Wall Insulation
    Hunter Panels

    Xci Foil Wall Insulation

    Xci Foil is an energy efficient rigid insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to an impermeable foil facing material. This panel comes in 4′ x 8′ panels in thicknesses of 1″ to 4″. This panel offers increased R-value per inch and increased water absorption performance when compared to Mineral Wool “ci”. See the Technical Data Sheet below for more information.Codes & Compliances ASTM C 1289IBC Chapter 26 and IRC Section R316Numerous NFPA 285 compliant assembliesNumerous UL 263 hourly designsDRJ Technical Evaluation Report 1402-02Miami Dade County Product Control ApprovedCalifornia Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420California Bureau of Household Goods and ServicesCCMC 13460-L; Type 2, Class 1UL Classified for use in CanadaCAN/ULC S-704 Type 1, Class 1
    สเปคสินค้า
    • Codes & Compliances

      • ASTM C 1289
      • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
      • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
      • Numerous UL 263 hourly designs
      • DRJ Technical Evaluation Report 1402-02
      • Miami Dade County Product Control Approved
      • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
      • California Bureau of Household Goods and Services
      • CCMC 13460-L; Type 2, Class 1
      • UL Classified for use in Canada
      • CAN/ULC S-704 Type 1, Class 1
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.xci-foil-wall-insulation
    • Product familyXci Wall Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์External Wall Insulated Boards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationWall
    • รหัส ETIMEG020500
    • ชื่อ ETIMBuilding - insulation material
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriptionWalls
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Panels