เผยแพร่สินค้าของคุณ
Xci NB Rigid Wall Insulation Panel
Hunter Panels

Xci NB Rigid Wall Insulation Panel

Xci NB is an energy efficient rigid insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core bonded to a premium performance coated glass facer on one side and 7 /16″ or 5 /8″ OSB or plywood on the other. This product is designed for use in Type V commercial and residential wall applications providing continuous insulation and a cladding attachment substrate. Do not countersink fasteners. See the Technical Data Sheet below for more information.Codes & Compliances ASTM C 1289IBC Chapter 26 and IRC section R316California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420California Bureau of Household Goods and ServicesUL Classified for use in Canada
สเปคสินค้า
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC section R316
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • UL Classified for use in Canada
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.xci-nb-rigid-insulation-panel
  • Product familyXci Wall Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์External Wall Insulated Boards
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationWall
  • รหัส ETIMEG020500
  • ชื่อ ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Panels