เผยแพร่สินค้าของคุณ
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET
    Ideal Standard

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET

    Shower Mixer Exposed Set with 38mm Firma Flow ceramic cartridge with hot water limiter
    สเปคสินค้า
    • Metal handle with red and blue color indication Check valve Standard S-Connections Cylindrical Metal escutcheons 1-functional hand spray Fixed wall bracket 1500mm metal shower hose Comply with EN817 Shower mixer exposed with set
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BD251
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mixer taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)185
    • ความลึก (มิลลิเมตร)190
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.17
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    รัสเซีย
    สเปน
    สหราชอาณาจักร
    อิตาลี