เผยแพร่สินค้าของคุณ
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set
    Ideal Standard

    Joy Freestanding Bath & Shower Mixer Kit 2 and Shower Set

    Joy Freestanding Bath & Shower kit 2 and shower kit. Available in different finishes, (AA) Chrome, (GN) Silver Storm, (A2)Brushed Gold & (A5) Magnetic Grey.
    สเปคสินค้า
    • - New body and spout - design ps+a; IS rings logo on body - New handle without red/blue printing, no logo, chrome - Back handle fixation, rubber button (grey RAL 7042) - Aerator Cache M24x1-D - 38mm cartridge - Noise class 1 - Pull knob Nikles - Automatic diverter Nikles - Check valve - Accessories: - SOLEX stick handshower with logo, chrome (A956128AA) - Shower hose 1250mm, chrome - Shower holder – attached to main body
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BD461
    • Product familyJOY
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps & Mixers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)960
    • กว้าง (มิลลิเมตร)151
    • ความลึก (มิลลิเมตร)268
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    กรีซ
    เช็กเกีย
    เนเธอร์แลนด์
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    รัสเซีย
    สเปน
    สหราชอาณาจักร
    อิตาลี