เผยแพร่สินค้าของคุณ
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
    Ideal Standard

    TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL

    Tipica- A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
    สเปคสินค้า
    • A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T2380
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower enclosures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1850
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)901
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)34.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    กรีซ
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สหราชอาณาจักร
    อิตาลี