เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fastlane Glassgate 150 LX
Integrated Design Limited

Fastlane Glassgate 150 LX

An evolution of the original Glassgate 150, the Fastlane Glassgate 150 LX combines a compact footprint with an innovative new design. It offers enhanced functionality includes improved barrier breakaway force and a superior optical system for detecting unauthorised users.

The Fastlane Glassgate 150 LX model has dual glass swing barriers, supplied for either a standard lane width of 660mm or a wider width of 914mm to provide disabled access compliant to DDA or ADA regulations. The barriers are pedestal height at 868mm.

Created using advanced 3D CAD lofting techniques, the GG150LX enclosure features a unique, registered design. It is supplied in stainless steel brushed finish, with ambient glass lighting of the enclosure glass panel, and refined end of lane display, for a sleek, modern aesthetic. The decorative top includes concealed proximity reader mounting, consistent with other Fastlane models.

The retrofit-ready GG150LX enables seamless upgrades for our valued partners with existing GG150 systems, compatible in terms of fixing locations and cable entry, therefore providing an advanced product, using the existing cables, power supply and fixings.

Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.glassgate-150-LX
  • Product familySpeedgates
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fastlane Glassgates and Glasswings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)992
  • กว้าง (มิลลิเมตร)160
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1234
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)63
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34_88
  • Uniclass 2015 DescriptionStainless steel half height turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTurnstiles
  • OmniClass Number23-29 13 23
  • OmniClass TitleAccess Control Turnstiles

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา