เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fastlane Passgate
Integrated Design Limited
Archived

Fastlane Passgate

The Fastlane Passgate is the original single pedestal, bi-directional motorised access gate with a glass swing barrier, which allows suitable passage for all people, including wheelchair users and people with reduced mobility as well as facilitating the movement of packages into a building. The Passgate is designed for lower throughput and as a complimentary addition to a Fastlane installation. The Passgate can either be controlled via an access control card reader system, push button, remotely by a guard or from the reception, depending on preferences. The enclosure is finished using 304 brushed stainless steel.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.passgate
  • Product familyTurnstiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Passgate
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)970
  • กว้าง (มิลลิเมตร)162
  • ความลึก (มิลลิเมตร)162
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameGate barrier systems
  • UNSPSC code46161510
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTurnstiles
  • OmniClass Number23-29 13 23
  • OmniClass TitleAccess Control Turnstiles