เผยแพร่สินค้าของคุณ
iPro 51x51mm wall mounted-BK08
iPro 51x51mm wall mounted-BK08
    iGuzzini
    Archived

    iPro 51x51mm wall mounted-BK08

    Double light emission outdoor wall-mounted luminaire, designed to use neutral white LED lamps, with Up/Down light blade optic. For wall-mounting using the special steel plate. The luminaire consists of an optical assembly, rear base and plate for fixing to the wall. The optical assembly and rear base are made of die-cast aluminium alloy coated with liquid acrylic paint (grey finish) or textured liquid (white finish) with a high level of resistance to weather and UV rays. The wall plate is made of Aisi 304 stainless steel. Double light blade optic with two-component (acrylic and polycarbonate) lenses, joined to the optical assembly with silicone. Single stainless steel M14x1 cable gland and rubber outlet cable L=500mm. Double electronic circuit with neutral white LED. Equipped with electronic ballast Vin 100-240V ac 50/60Hz. All external screws used are made of A2 stainless steel. The luminaire technical characteristics conform to EN60598-1 standards and particular requirements.
    สเปคสินค้า
    • LED 5.8W 690lm - light source values 7.5W 68lm - system values Luminous Efficiency (system value): 9lm/W Neutral 4000K CRI 75 Control gear Electronic included Optic: Light Blade Effect Adjustability: directional Designer: Mario Cucinella
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BK08
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์iPro wall mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)161
    • กว้าง (มิลลิเมตร)51
    • ความลึก (มิลลิเมตร)51
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.65
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (93)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (12)