เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Ceiling Panel Alto
Acoustic Ceiling Panel Alto
Acoustic Ceiling Panel Alto
Acoustic Ceiling Panel Alto
Acoustic Ceiling Panel Alto
    Impact Acoustic®

    Acoustic Ceiling Panel Alto

    Alto is a sleek, 24mm thick ceiling panel that blends minimalist design with exceptional acoustic performance. Crafted from ARCHISONIC® Felt, Alto offers outstanding sound absorption, creating a quieter, more comfortable environment. Designed for flexibility, Alto’s standard installation method utilizes the J-bar, but it also offers three other options to accommodate diverse project needs.​

    The invisible acoustic ceiling allows you to install sprinklers, smoke detectors, lights, air ducts, etc., directly on the surface like a regular gypsum board ceiling. Its bevelled edges not only enhance the aesthetic appeal by adding depth but also discreetly hide seams when panels are joined side by side, ensuring a seamless and polished look. Easy to install and visually striking, creating a modern ceiling design that complements any space.

      ติดต่อกับ Impact Acoustic®

      สเปคสินค้า
      • Length 1800 mm

        100% PET (60% post-consumer) in 45 colours

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.acoustic-ceiling-panel-alto
      • Product familyAcoustic Ceiling Panels
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Ceiling Panels
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
      • หมายเลขฉบับ1
      • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
      • ความลึก (มิลลิเมตร)24
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักPET
      • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
      • ผลิตโดยอิตาลี
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย