เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
Acoustic Graphic Wall Covering Roma
    Impact Acoustic®

    Acoustic Graphic Wall Covering Roma

    Imagine transforming a space with the timeless elegance of Palladian architecture, without the historical constraints. The Roma printed fluted panel offers a contemporary interpretation of this iconic style, blending classic aesthetics with modern acoustic solutions.

    Inspired by the grandeur and symmetry of Palladian buildings, Roma Graphic Wall Covering features intricate fluted patterns that evoke the spirit of ancient Rome and Greece. The illusion of depth created by the printed flutes transforms the flat panel into a captivating three-dimensional art piece.

      ติดต่อกับ Impact Acoustic®

      สเปคสินค้า
      • 100% PET (60% post-consumer) in 24 graphic texture hues

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.acoustic-graphic-wall-covering-roma
      • Product familyAcoustic Wall Panels
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Wall Panels
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)2800
      • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
      • ความลึก (มิลลิเมตร)12
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักPET
      • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
      • ผลิตโดยอิตาลี
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง