เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Wall Covering Vertigo Fine
Acoustic Wall Covering Vertigo Fine
Acoustic Wall Covering Vertigo Fine
Acoustic Wall Covering Vertigo Fine
Acoustic Wall Covering Vertigo Fine
    Impact Acoustic®

    Acoustic Wall Covering Vertigo Fine

    Based on the original Vertigo design, the Vertigo Fine comes with all the same acoustic features, offering finer cuts to create more softness and tranquility. Cut it on-site to fit any measurements and ensure that no dull walls are left visible.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • 24mm - H2400mm x W1800mm

      12mm - H1800mm x W1200mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.acoustic-wall-covering-vertigo-fine
    • Product familyAcoustic Wall Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Wall Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง