เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo
Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo
Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo
Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo
Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo
    Impact Acoustic®

    Acoustic Room Divider Whiteboard Grafo

    Grafo is probably the best collaboration buddy out there. It features a whiteboard surface combined with an acoustic screen to capture great ideas and beat the noise. The steel trolley wheels make this acoustic whiteboard easy to move wherever it’s needed—in the classroom, office, or boardroom.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Magnetic enameled whiteboard with pinnable surface on black metal frame (RAL 9005) with casters.

      Available in 45 colors
      Frame - Steel profiles and wires (black RAL 9005)
      Casters - Polyamid / Thermoplastic rubber
      Whiteboard surface - Ceramic coated steel
      24mm PET Panel 8.6 kg
      Frame 13 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.acoustic-whiteboard-grafo
    • Product familyAcoustic Room Dividers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Room Dividers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1923
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1208
    • ความลึก (มิลลิเมตร)28
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง