เผยแพร่สินค้าของคุณ
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
Volumetric Wall Covering Palladio
    Impact Acoustic®

    Volumetric Wall Covering Palladio

    PALLADIO reimagines classic grandeur through modern acoustic innovation. Inspired by the harmony and symmetry of Palladian architecture, its sculpted fluted surface captures the elegance of ancient Rome and Greece, brought to life in tactile depth and texture.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Width 762 mm 30”

      Height 2800 mm 110”

      Thickness 55 mm 2 1/8”

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours and 33 Riftcut textures.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.volumetric-wall-covering-palladio
    • Product familyAcoustic Wall Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Wall Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)762
    • ความลึก (มิลลิเมตร)55
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง