เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest
Acoustic Ceiling Panel Forest
    Impact Acoustic®

    Acoustic Ceiling Panel Forest

    Bring the outdoors closer with a series of acoustic elements, resembling the tree canopies found in the woods. The perforations contribute authenticity to the design, and when caught by the right light, playful shadows appear similar to what happens in nature.

      ติดต่อกับ Impact Acoustic®

      สเปคสินค้า
      • Diameter 1200mm or 1800mm

        Length 1160mm or 1750mm

        Width 1145mm or 1743mm

        Available in 45 colors.

        PET panel 3.35 kg or 7.56 kg

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.ceiling-panel-forest
      • Product familyAcoustic Ceiling Panels
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Ceiling Panels
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
      • หมายเลขฉบับ1
      • กว้าง (มิลลิเมตร)1743
      • ความลึก (มิลลิเมตร)24
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักPET
      • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
      • ผลิตโดยอิตาลี
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง