เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
Acoustic Ceiling Panel Round
    Impact Acoustic®

    Acoustic Ceiling Panel Round

    The original meaning of sophistication is subtlety, and this circular ceiling takes that interpretation quite seriously. Despite its simple design, outfitted with a delicate trim around the edges, this high-performing acoustic element can be turned into different visual expressions when combined across sizes and colours.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Diameter 800, 1200 or 1800mm

      24mm PET Material 4kg/m2 kg (±10%)

      Width 795mm 1195mm 1800mm

      Length 795mm 1195mm 1800mm

      Available in 45 Colours

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ceiling-panel-round
    • Product familyAcoustic Ceiling Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Ceiling Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1195
    • ความลึก (มิลลิเมตร)24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง