เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Ceiling Panel Vela
Acoustic Ceiling Panel Vela
Acoustic Ceiling Panel Vela
Acoustic Ceiling Panel Vela
Acoustic Ceiling Panel Vela
    Impact Acoustic®

    Acoustic Ceiling Panel Vela

    One of our most dedicated Ceiling Panels, the combination of patterns, colors and shapes creates a synthesis of the arts with supreme acoustic performance. Ideal for restaurants or offices in a creative environment.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Technical specifications

      1x 1790x890mm

      1x 1800x600mm

      2x D890x24mm

      Set of 4 pcs

      Available in 45 colours

      Length 2400mm

      PET panel 14.68 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ceiling-panel-vela
    • Product familyAcoustic Ceiling Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Ceiling Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย