เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon
Acoustic Desk Division Half Moon
    Impact Acoustic®

    Acoustic Desk Division Half Moon

    Upgrade your workstation with our Half Moon desk divider, designed with a beautifully rounded silhouette that delivers superior acoustic performance while breaking away from traditional workstation screens. Vertical V-cuts add an extra touch of elegance, making it the perfect add-on for elevating any space acoustically.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Width 790mm/590mm

      Height above table 480 mm (Left or Right)

      Available 45 in colors

      PET Panel 4kg/m2

      Adapter 0.32 g

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.desk-division-half-moon
    • Product familyAcoustic Desk Dividers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Desk Dividers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)590
    • กว้าง (มิลลิเมตร)790
    • ความลึก (มิลลิเมตร)24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - พาร์ทิชั่น