เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Hanging Division Illum
Acoustic Hanging Division Illum
Acoustic Hanging Division Illum
Acoustic Hanging Division Illum
Acoustic Hanging Division Illum
    Impact Acoustic®

    Acoustic Hanging Division Illum

    The window-like perforations of Illum give any room a very special effect and are perfect for a fascinating play of light and shadow at any time of day. At the same time, the large surfaces of the acoustic material always ensure a pleasantly subdued atmosphere.

      ติดต่อกับ Impact Acoustic®

      สเปคสินค้า
      • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

        Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

        Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

        Available in 45 colors

        PET Panel 24mm 4 kg/m2

        PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.hanging-division-illum
      • Product familyAcoustic Room Dividers
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Room Dividers
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2026-02-16
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักPET
      • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
      • ผลิตโดยอิตาลี
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง