เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Hanging Division Linea
Acoustic Hanging Division Linea
Acoustic Hanging Division Linea
Acoustic Hanging Division Linea
Acoustic Hanging Division Linea
    Impact Acoustic®

    Acoustic Hanging Division Linea

    Overlapping horizontal, vertical and diagonal lines create a dynamic grid that contributes an interesting effect to any space. Place behind each other on a track for an even more dramatic impact and still enjoy the visual and acoustic privacy properties that come along with this acoustic room divider.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hanging-division-linea
    • Product familyAcoustic Room Dividers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Room Dividers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง