เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Wall Covering Loop
Acoustic Wall Covering Loop
Acoustic Wall Covering Loop
Acoustic Wall Covering Loop
Acoustic Wall Covering Loop
    Impact Acoustic®

    Acoustic Wall Covering Loop

    Soft bends and organic turns make up this beautiful wall element conceived following an algorithmic design approach. And while based on a mathematical equation, the illusion of natural visual movement remains intact to spellbind any passerby.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Article number: 732.24.21.000.00
      H2400 x W1800 x 24mm

      Article number: 732.12.21.000.00
      H2800 x W1200 x12mm

      Available in 45 Colours

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wall-covering-loop
    • Product familyAcoustic Wall Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Wall Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง