เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Wall Tile Tabula
Acoustic Wall Tile Tabula
Acoustic Wall Tile Tabula
Acoustic Wall Tile Tabula
Acoustic Wall Tile Tabula
    Impact Acoustic®

    Acoustic Wall Tile Tabula

    Rejuvenate interiors with floor-to-ceiling wall elements like Tabula and improve the room acoustics at the same time. The flexible nature of these wall tiles provides a cost-effective option to other noise-reducing designs while offering countless colour combinations that allow designers to get creative.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Article Number: 731.24.10-12.000.00
      H2400 x W150 X 24mm
      H2400 x W300 x 24mm
      H2400 x W600 x 24mm

      Article Number: 731.12.10-12.000.00
      H2800 x W150 x 12mm
      H2800 x W300 x 12mm
      H2800 x W600 x 12mm

      Available in 45 Colours

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wall-tile-tabula
    • Product familyAcoustic Wall Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Wall Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย