เผยแพร่สินค้าของคุณ
STK0010MA
STK0010MA
STK0010MA
STK0010MA
STK0010MA
    INCLASS

    STK0010MA

    STIKS - Wooden table base with height 72cm (top not included)

    TAP0060TP - TAP0070TP - TAP0080TP - TAP0090TP - TAP0100TP

    Designed by Christophe Pillet, STIKS is a collection of versatile tables originated by the combination of an original central base with four wooden legs with tabletops available in different formats and materials. The bases have oak wood legs and are available in two heights, 40cm and 74cm. Its essential design together with the warmth of natural wood facilitate its integration in multiple spaces and contexts.

    สเปคสินค้า
    • STIKS - Wooden table base with height 72cm (top not included)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.STK0010MA
    • Product familySTIKS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STIKS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)720
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ