เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stainless Steel Door Face Protection
INPRO EUROPE

Stainless Steel Door Face Protection

3.3 จาก 5 ดาว3.3(10 รีวิว)
Protect your doors from everyday wear and tear with Stainless Steel Door Face Protectors. Our Door Face Protectors keep your doors safe from scratches and dents while offering a decorative touch. Achieve a mirror finish with Stainless Steel.
สเปคสินค้า
  • *Manufactured to your custom specifications Stainless Steel *Type 304 and Type 430 available in 14-gauge, 16-gauge and 18-gauge *Available in No. 4 Satin Finish *Available in cement-on or screw-on Gold Titanium Stainless Steel *Type 304 available in 20-gauge *Available in Gold Titanium, Mirror Finish *Available in cement-on only
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Stainless-Steel-Door-Face-Protection
  • Product familyDoor and Frame Protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door Protection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKick plates
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 26 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor and Frame Protection
  • OmniClass Number23-17 11 11 25
  • OmniClass TitleDoor Accessories
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors