เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermal Expansion Joint Systems, Wall and Ceiling Systems - 113 Series Surface Mount (wall/corner wall/ceiling)
inpro
Archived

Thermal Expansion Joint Systems, Wall and Ceiling Systems - 113 Series Surface Mount (wall/corner wall/ceiling)

Features and Benefits
  • System for Drywall Finishes
  • Frame allows for finish with joint compound or wall covering.
  • Dual durometer seal provides secure fit and optimal flexibility.
Key Specifications
  • Wall to Corner, Wall to Ceiling, Movement: +/- 25%, Joint width: 1"-3", optional fire rated, optional vapor barrier
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2397-022
  • Product familyExpansion Joints
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Expansion Joint Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2010-11-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบข้อต่อ