เผยแพร่สินค้าของคุณ
M2 Closed | Tile Drawer Unit
M2 Closed | Tile Drawer Unit
M2 Closed | Tile Drawer Unit
    INSCA
    Archived

    M2 Closed | Tile Drawer Unit

    M2 Closed is a tile drawer unit for displaying tiles from the I Nostri Banchi series. 

    This closed sample tile display features two drawers with pull-out runners and an interior compartment system that allows for the organized storage of ceramic tiles up to 610 mm wide and 300 mm high, with a maximum thickness of 12 mm.

    Thanks to its modular design and the ability to customize both dimensions and finishes, the M2 Closed easily adapts to the needs of each display project.

    Simplified model for prescription purposes. Property of INSCA. Commercial use or reproduction prohibited.

    สเปคสินค้า
    • Finish: White

      Finishes: Old Oak, Vicenza, Silver, Anthracite, and Black.

      Drawer width: 61 or 101

      Tile thickness: Maximum 12 mm

      Dimensions: 985 x 720 x 876 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.m2-closed-tile-drawer-unit
    • Product familyI Nostri Banchi Serie
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Technical bench for displaying tiles
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)985
    • กว้าง (มิลลิเมตร)720
    • ความลึก (มิลลิเมตร)876
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - พื้นที่ระบบโมดูลาร์