เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTRA Easy wall mounted Toilet paper big roll
Intra
Archived

INTRA Easy wall mounted Toilet paper big roll

Jumbo toilet paper roll holder Holds one roll up to 10″ (254 mm) diameter of 1-5⁄8″ or 2-1⁄4″ (41 or 57 mm) diameter core. Outer cabinet is type 304 stainless steel with a satin finish. Unit has viewing slot and tumbler lock.
สเปคสินค้า
  • Jumbo-Roll Toilet Paper Dispenser shall hold one (1) roll up to 10" (254) dia with 1-5/8" (41.3) dia. core or 2-1/4" (57) dia. core. Cover shall be fabricated of type 304 stainless steel alloy 18-8, 22 gauge with a № 4 satin finish. Rear of cabinet shall have five (5) mounting holes to suit #8 or #10 flat head screws. Cover shall be of one piece construction hung on stainless steel pin hinges and shall be held closed by a tumbler lock keyed to other ASI washroom equipment with key provided. A viewing slot with clear plastic window shall be provided. Unit shall accommodate smaller core size roll by removing the rubber core adapter “O” rings. Opening on bottom of cabinet shall have stainless steel teeth for toilet tissue tearing on both sides. Cover at top shall have shoulder pin to interlock back plate when closed.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASI0042
  • Product familyHygiene products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์351
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)270
  • กว้าง (มิลลิเมตร)270
  • ความลึก (มิลลิเมตร)86
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers