เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTRA Icon hand dryer 1150W eco
Intra
Archived

INTRA Icon hand dryer 1150W eco

Icon ICHD-Eco is an electronic, touch free hand dryer with a cover in stainless steel. Delivered with a fan,1150W, 220-240V, 50/60HZ, with a drying time of 10-12 sec.
สเปคสินค้า
  • Take into account the user during installation. The product should be mounted lower than the recommended 1430mm if the product is to be installed in a sanitary room which is also accessible to wheelchair users. Refer to the installation instructions provided with he product.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ICHD-eco
  • Product familyHygiene products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์350
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)308
  • กว้าง (มิลลิเมตร)290
  • ความลึก (มิลลิเมตร)96
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม