เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTRA Icon wall mounted Soap dispenser
INTRA Icon wall mounted Soap dispenser
    Intra
    Archived

    INTRA Icon wall mounted Soap dispenser

    Soap dispenser in stainless steel. The dispenser is supplied with a 1 litre plastic container for refill. The dispenser is also suitable for Tork Mevon 55 soap or Tork Mevon 77 lotion. With refill window. Outer dimension: 120x120x100 mm Icon is a series designed by Odd Thorsen with a simple and straight style. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
    สเปคสินค้า
    • Pump for one-handed. Re-fill bottle of optional soap. It provides easy access to soap. The dispenser can also be used for S1 series to Tork. It is found in various soap variants and anti-bac products. It is found in various soap variants and anti-bac products Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ICS1M
    • Product familyHygiene products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์350
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers