เผยแพร่สินค้าของคุณ
106
Intra lighting

106

"Basic light box". A simple decision when the budget is tight. The 106/216 product range is a functional and accessible range, which is suitable when you are looking for something basic with an optimal ratio of price, uniformity and light output. It’s an affordable alternative to the classic light box. It can be installed in a few minutes and is available in many shapes and mounting options.
สเปคสินค้า
  • Installation: recessed (106). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optic: opal PMMA diffuser (OP), prismatic PMMA optic (PR). Body: steel sheet, powder coated. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 43, 44 (106). Accessories (order separately): mounting kit for false ceiling installation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.106
  • Product familyGeneral
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์General
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
  • ผลิตโดยสโลวีเนีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEG000030
  • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (51)