เผยแพร่สินค้าของคุณ
Camay SDI
Camay SDI
Camay SDI
    Intra lighting

    Camay SDI

    "Timeless elegance".

    Some want it glassy and classy.
    The inspiration behind the Camay range was to create a glass element to match with modern architecture, following the latest interior design trends.
    With its timeless note, elegant form and detail, Camay is always a perfect choice in offices, shops, hotels or residential areas.

    สเปคสินค้า
    • Installation: suspended (S).
      Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10.
      Light distribution: direct-indirect (SDI).
      Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP), micro-prismatic polycarbonate optic (MPR).
      Body: extruded aluminium profile body with decorative glass side plates; black or white colour finish.
      Advantages: separate switching of direct/indirect light component for SDI version on request.
      Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, TD).
      IP protection: 40.
      Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1.5 m long power cable.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Camay_SDI
    • Product familyLinear & Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Camay
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)