เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
Eye T
    Intra lighting

    Eye T

    Good looking all around.

    Don't roll your eyes, roll your Eye.

    There are really a lot of spots out there, but Eye is not just »one more spot«. Come closer. All the details are carefully thought out. Its clean elegant look with the possibility of a 360-degree orientation makes it a perfect luminaire for hospitality, retail and private residences.

    A timeless design with an innovative swivel system makes Eye an eye-catcher. With a wide optic choice, it can fit any need.

    Design: Serge Cornelissen

    สเปคสินค้า
    • Eye T 60 

      Beam angle: 

      • Reflector: 34°, 45°
      • Lens: 10°, 22°, 26°, 46°
      • Zoom lens: 22°-45°

      Luminaire luminous flux: 802 lm - 1603 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Track (T)

      Power: 10W

      Eye T 80

      Beam angle:

      • Reflector: 30°, 65°
      • Lens: 24°,34°,53°

      Luminaire luminous flux: 1696 lm - 3272 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Track (T)

      Power: 19W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eye-T
    • Product familySpots & Downlights
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Eye
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)