เผยแพร่สินค้าของคุณ
Futon O S
Futon O S
Futon O S
Futon O S
Futon O S
Futon O S
Futon O S
    Intra lighting

    Futon O S

    A shining ring

    Make your walls shine.

    This new version of Futon is an eye-catching ambient luminaire for any kind of wall or ceiling. It's thin and minimalistic, with gentle illumination inside the profile creating a mesmerising ring of light. It creates an entirely new atmosphere with different kinds of backgrounds.

    Designed by: Lorenzo Truant

    สเปคสินค้า
    • Luminaire luminous flux: 1010 - 2215 lm
      LED colour:
      2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Power:
      14W
      Installation:
      Suspended

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.futon-o-s
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Futon
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (51)