เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
Gramm S Duo LGO
    Intra lighting

    Gramm S Duo LGO

    The lightest light

    Gramm is elegant and focused, meant to enlighten only what is needed. It is round-shaped, and its main feature is the possibility of rotation which allows a lot of flexibility. When you want a pleasant indirect light, you simply rotate it up with one move.

    A name, a guarantee. Gramm will always bring a feeling of feather lightness to the space. Because Gramm is light, period.

    สเปคสินค้า
    • Luminaire luminous flux: 1002 lm - 2887 lm

      LED colour: 2700K CRI>90; 3000K CRI>90; 3500K CRI>90; 4000K CRI>90

      Optics: LGO (Linear low glare optics)

      Power: 35 W

      Installation: Suspended (S)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gramm-s-duo-lgo
    • Product familyLinear & Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gramm
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)