เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
Hunter RI
    Intra lighting

    Hunter RI

    Recessed trim-less or visible trim spot ''Call to action''. Modern retail shops cannot afford to be uniform. To provoke the desired response of buyers, sections with high sales potential have to be enhanced in the right way. Hunter spot is designed to make your products stand out and help you create a desirable overall brand experience. Design: Gigodesign
    สเปคสินค้า
    • Installation: recessed trim-less (RI). Light source: high-power COB LED module, CRI 85/95, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Cooling system: passive cooling heat sink made from die-cast aluminium. Optic: highly efficient with uniform distribution, metallized polycarbonate with lacquer finish (spot, medium wide). Body: steel sheet housing with extruded aluminium frame, powder coated, many colour options. Orientation: tilt ±30°. Control gear: constant current driver - order separately. IP protection: 20.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Hunter_RI
    • Product familySpots & Downlights
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hunter
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)