เผยแพร่สินค้าของคุณ
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
Issa S Horizontal
    Intra lighting

    Issa S Horizontal

    Big open spaces deserve to be arranged with style

    Issa is an opal tube that shines along the entire length. One diameter and a variety of sizes allow lots of creativity in compositions.

    It brings a general illumination to big open spaces, staircases and halls, with a touch of elegance. Due to its smooth milky surface and important size it stands out like a decorative element also when off.

    สเปคสินค้า
    • Luminaire luminous flux: 760 - 4901 lm

      Optic: Satin opal diffuser (SOP)

      Led colour: 927, 930, 935, 940

      Dynamic illumination: Dynamic colour mixing

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.issa-sh
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Issa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (51)