เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
Lynar RV
    Intra lighting

    Lynar RV

    Sweet home for light modules

    Lynar is an elegant, endless modular profile that offers maximum flexibility. The choice of modules is wide and the installation is tool-free, simple, fast and safe. Combine them the way you want and change or move at anytime. It covers a wide range of use - from office, galleries, retail, hospitality to private residences.

    สเปคสินค้า
    • Linear extruded aluminium profile system with integrated 48V track. Indirect light option with SOP diffuser. Wide range of light insets (linear, spot, pendant). Power supply can be mounted remotely (PSE) or inside the profile (PSI).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lynar-rv
    • Product familyLinear & Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lynar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)58
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)