เผยแพร่สินค้าของคุณ
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
Narro RV SOP/DPR
    Intra lighting

    Narro RV SOP/DPR

    "Not round at all"

    For all the square reasons, simply the best.

    Improved light quality and high luminaire efficiency is the main advantage of Narro. It guarantees a high level of functionality and excellent light distribution.

    Thanks to many innovative features, the efficiency level is optimized, installation is quick and easy. Due to top-quality material, energy-saving technology and various finishes Narro is the ideal lighting solution for public and business areas.

    Design: Bojan Klančar

    สเปคสินค้า
    • Installation: Recessed

      Led colour: 2700K CRI>80; 3000K CRI>80; 4000K CRI>80; 3000K CRI>90; 4000K CRI>90; Tunable white 2700-6500K

      Luminaire luminous flux: 1150 lm - 2362 lm

      Optics: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) / Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR)

      IP44 (IP value from the exposed side.)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Narro_RV
    • Product familySpots & Downlights
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Narro
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)240
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)