เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
Nitor RV Flat D.154
    Intra lighting

    Nitor RV Flat D.154

    "Simply efficient"

    Taking efficiency way beyond energy saving.

    The classic downlight has been fundamentally improved and overhauled. With uncompromising performance, maximum efficiency and with a wide variety of applications it has become an indispensable part of (almost) every project.

    It’s also a relamping opportunity, where energy consumption can be decreased by up to 70% and a fast payback time can be reached. Moreover, with the same diameter, the luminaire replacement is quick and clean, with no need for additional ceiling work.

    Design: Bojan Klančar

    สเปคสินค้า
    • Installation: Recessed

      LED colour: 827, 830, 840, 930, 940, Tunable white 2700-6500K

      Luminaire luminous flux: 1123 lm - 2186 lm

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) / Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR) / Highly efficient optic with uniform distribution, metalized polycarbonate, lacquer finish with funnel made from polycarbonate.

      IP protection: 44, 54

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Nitor_Flat-154
    • Product familySpots & Downlights
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nitor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)63
    • กว้าง (มิลลิเมตร)154
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)