เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
Nitor PRO HC
    Intra lighting

    Nitor PRO HC

    "Simply efficient"

    Taking efficiency way beyond energy saving.

    The classic downlight has been fundamentally improved and overhauled. With uncompromising performance, maximum efficiency and with a wide variety of applications it has become an indispensable part of (almost) every project.
    It’s also a relamping opportunity, where energy consumption can be decreased by up to 70% and a fast payback time can be reached. Moreover, with the same diameter, the luminaire replacement is quick and clean, with no need for additional ceiling work.

    สเปคสินค้า
    • Installation: Recessed ceiling (RV)
      Optic: Highly efficient optic with uniform distribution, metallized polycarbonate, lacquer finish with funnel made from polycarbonate (funnel from aluminium).
      Nominal Luminaire Luminous flux: 5100 lm
      Light source luminous flux: 6150 lm
      Power: 40 W
      Correlated colour temperature - CCT: 4000 K
      Colour Rendering Index - CRI: 80
      Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3
      Lumen maintenance factor: 50000h L80 B10 at 35°C
      Driver: LED driver with fixed output
      Power supply: 230V 50Hz
      IP Protection : IP20
      IK Protection: IK06
      Weight: 2.4 kg
      Energy class: A++



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Nitor_PRO_hc
    • Product familySpots & Downlights
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nitor
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)