เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nola RV
Nola RV
Nola RV
Nola RV
Nola RV
Nola RV
Nola RV
Nola RV
Nola RV
Nola RV
    Intra lighting

    Nola RV

    Nola - Lona's little sister


    Soft light doesn't need to come in a big size product

    Challenge its small size and put it in lighting compositions that follow the architecture, use it to give people guidance or draw attention to what needs to be seen.

    And if it’s not enough exciting already, creating a unique lighting system using Nola can be even more fun if you pair it with its bigger sister Lona and get an elegant detail that highlights the important part of the architecture, or combine it with linear luminaires to create a discrete guidance through space. It's a luminaire that can easily catch the rhythm of your architecture, enriching it with excitement, and making every heart skip a beat.

    สเปคสินค้า
    • Luminaire luminous flux: 944 lm - 1609 lm

      LED colour: 827, 830, 840, 930, 935, 940, Tunable white 2700-6500K

      Installation: Recessed visible trim (RV)


      Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. 

      Optic: Satin opal polycarbonate diffuser (SOP), Soft-light prismatic PMMA diffuser (DPR). 

      Body: Aluminium, powder coated. 

      Ceiling cup: Ceiling cup with or without driver must be ordered separately.

      Control gear: Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI, Casambi). Some versions require externally mounted driver - order separately.

      Power supply: 230V 50Hz / 250 - 500mA.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nola-rv
    • Product familyGeneral
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nola
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสโลวีเนีย
    • ผลิตโดยสโลวีเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (51)